Publique sus productos
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
Watts

Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03

4.4 de 5 estrellas4.4(21 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de mariposa estilo orejeta completa serie DBF-03 se utilizan en aplicaciones de climatización, riego, OEM, comerciales e institucionales y donde sea necesario un cierre positivo para controlar el flujo de líquidos, gases y lodos. Cuenta con una construcción de cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable y una almohadilla de montaje para palanca de 10 posiciones, operador de engranajes o actuador. Disponible con discos de hierro dúctil, aluminio bronce o acero inoxidable y asientos de EPDM, Buna o Viton. La clasificación de presión es de 200 psi WOG.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
    • Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs
    • Complies with API 609 and MSS-SP-67 standards
    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaButterfly-Valve-DBF-03
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCButterfly lug pattern valves
  • Código UNSPSC40141619
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
  • Descripción Uniclass 2015Butterfly valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloButterfly Valves
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniClass Butterfly Valves