Publique sus productos
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T

Traducido por Google,

Watts ISCA-101-L/RT Portador de inodoro de rosca cónica horizontal simple estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, conjunto de placa frontal roscada de hierro fundido recubierto de epoxi , soportes de pie de hierro fundido revestidos con epoxi con medidas incrementales grabadas en relieve en las patas para ajustar fácilmente la altura del portaequipajes a los requisitos de accesorios más utilizados. Ajustable para altura estándar y silla de ruedas, niple de ABS roscado con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).

Características

  • Boquilla de ABS ajustable con tapa de prueba integral y junta de vaso de neopreno para mayor comodidad
  • El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).
  • Las patas están grabadas con marcas incrementales para hacer coincidir fácilmente la altura con los accesorios de uso común
  • Ajustable para altura estándar y silla de ruedas
Especificaciones
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCarrier-ISCA-101-L-R-T
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-30
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)17.75
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)16.44
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING