Publique sus productos
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
    Watts

    Cast Iron Air Separators - AS

    Traducido por Google,

    Los separadores de aire de la serie AS se utilizan en aplicaciones de calefacción hidrónica comerciales y residenciales para separar el aire del agua en el sistema de tuberías. Constan de una construcción de cuerpo pesado de hierro fundido con una conexión roscada hembra de 1/2 pulg. para un tanque de expansión y una conexión roscada hembra de 1/8 pulg. para un respiradero de flotador. La serie AS proporciona purga y ventilación continuas del aire en el sistema cuando se instala con el tanque de expansión modelo ET de Watts y la ventilación flotante modelo FV4. Presión máxima: 125 psi (8,6 bar).

    Características

    • Separa el aire del agua en los sistemas de tuberías de calefacción hidrónica
    • Purga y ventila continuamente el aire en el sistema cuando se instala con el tanque de expansión modelo ET de Watts y el sistema de ventilación flotante modelo FV4
    • Construcción del cuerpo de hierro fundido
    • Conexión roscada hembra de 1/2 pulg. para un tanque de expansión y una conexión roscada hembra de 1/8 pulg. para una ventilación de flotador
    Especificaciones
    • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, cast iron
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacast-iron-air-separators-as
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosHydronic & Steam Heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCSeparators
    • Código UNSPSC401617
    • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76
    • Descripción Uniclass 2015Separators
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings