Publique sus productos
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
    Watts

    Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM

    Traducido por Google,

    Control de múltiples válvulas/POLD

    Características

    • Grandes viviendas residenciales, edificios comerciales, viviendas multifamiliares.
    • Programación opcional de encendido/apagado de válvulas y escena/modo (no se requiere Internet para el programador local)
    • Reducir la cantidad de paneles de control necesarios
    • Opciones de visualización flexibles, incluso utilice dispositivos existentes
    • Administre varias válvulas simples o duales con un CCM

    Especificaciones
    • Feature List

      Wired Connections Gigabit ethernet LAN interface - RJ45
      WiFi ConnectionSupports 2.4 GHz & 5 GHz
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 120VAC 3A
      LED Bi-color power status
      Cooling Fan Yes
      Communication Wireless: 433 MHz ~100’-200’ to valves and accessoriesWired: RS-485 (TIA/EIA-485) Up to 3,000’
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412F (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent, RS-485
      Number of Valves per CCM Max Wired: 15 single or 15 dual (15 dual = 30 total valves) (up to 90 single or dual with optional add-on)**
      Max Wireless: 4 single or 2 dual
      Number of External Moisture Sensors Per CCM 2,700 (30 POLDs*** or FSC**** Zones are supported per logical unit/grouping on CCM, 90 logical units supported per CCM)
      CCM’s Per ProjectUnlimited
      Local Display Customer provided phone, tablet, or computer (Sentinel can provide a preconfigured tablet)
      Connection Types Direct interface connection over CCM Access Point (CCM AP)
      Local WiFi/Ethernet network Web app, and/or mobile app
      Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclds-ccm-leak-detection-control-module
    • Familia de productoLeak Defense
    • Grupo de productosSystem Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • Número OmniClass23-27 11 15 15
    • Título OmniClass Flow Controllers