Publique sus productos
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

Traducido por Google,

Expansor USB a RS485 de 8 puertos

Características

• Amplía RS485 a 8 puertos adicionales
• Permite configuraciones de cableado más flexibles
• Debe estar conectado directamente a CCM v3
(no se puede utilizar como divisor más adelante)

Especificaciones
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniClass Flow Controllers