Publique sus productos
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
    Watts

    Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP

    Traducido por Google,

    Válvula LDS única/control POLD

    Características

    • Monitoreo y control local para una sola válvula de defensa contra fugas o un sistema POLD únicamente
    • Concentrador central para todas las conexiones inalámbricas a LDS, POLD(s)* y API(s)**
    • Conéctese a WiFi para monitoreo y control remoto a través de la aplicación
    • 1 panel puede ser cableado por Sentinel para permitir el cierre simultáneo de dos válvulas (caliente/fría)

    *Detector de punto de fuga **Interfaz multiuso

    Especificaciones
    • Feature List

      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 12VDC (6ft cable length)
      Non-Continuous Max
      Power Draw
      0.5 amp
      Continuous Idle
      Power Draw
      0.2 amp
      Power Terminal Barrel plug or terminal hard-wired
      Input Auto Reset PCB Fuse Longer life, no maintenance
      Inputs Common alarm customer input to
      shut valve off
      Dry Contact Alarm Output Relays 1 - N/O (50 mA)
      User InterfaceColor LCD touch screen
      Audible Alarm Yes
      Communication RF: 433 MHz to valves and accessories
      WiFi Connection2.4 GHz b.g.n (No 5GHz Support)
      Internet CapableYes - w/ Web & Molbile app (iOS & Android)
      MountingWall/panel mounting
      Number of Valves Monitored Maximum 2
      Number of POLDs150, within RF range of WCP
      Number of Uniqle POLD Zones15 field paired (30 if factory paired)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLDS-3-WCP-leak-detection-control-panel
    • Familia de productoLeak Defense
    • Grupo de productosSystem Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • Número OmniClass23-27 11 15 15
    • Título OmniClass Flow Controllers