Publique sus productos
Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR
Watts

Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR

Traducido por Google,

Presión y apagado de bomba de pozo

Características

• Apaga automáticamente la bomba del pozo cuando la válvula LDS se cierra o suena la alarma.
• Evita la alimentación de una posible fuga en la línea entre la bomba y el LDS y/o previene la quema de la bomba.
• Se requiere un (1) SSR para bombas de 120 V, se requieren dos (2) SSR para una bomba de presión o pozo de 240 V CA, se requieren tres (3) para bombas trifásicas de 240 V CA
• Instalar en un recinto protector adecuado
• Requiere una interfaz multipropósito (API), que se compra por separado
• Corriente máxima de bomba de 12 amperios por pierna

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLDS-ssr-leak-detection-solid-state-relay
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniClass Flow Controllers