Publique sus productos
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Traducido por Google,

Watts Light Commercial GL-Series Interceptor de grasa de acero recubierto de epoxi empotrado o montado en el piso con certificación PDI de baja instalación empotrada con accesorio de control de flujo externo y sin conexión de cubo.

Especificaciones
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Especificaciones técnicas
  • Referenciagl-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosInterceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING