Publique sus productos
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Traducido por Google,

El hidrante de pared angosta para clima moderado Serie HY-450 es una unidad antisifón oculta con una caja de níquel bronce, cara cromada, interruptor de vacío integral, conexión de manguera de 3/4 de pulgada, conexión de tubería giratoria de 360 grados con 3/4 de pulgada (19 mm) Roscas hembra/macho de 1 pulgada (25 mm). Tiene una cabeza de bronce, fundición de asiento y piezas de trabajo internas y llave suelta. Cumple con ASSE 1019-2004. Listado en UPC/IAPMO. La presión máxima de operación es de 125 psi.

Especificaciones
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHY-450
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFixtures for Liquids
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings