Publique sus productos
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
    Watts

    Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D

    Traducido por Google,

    Detección de fugas basada en flujo dual (caliente y frío)

    Características

    • Válvula de cierre de agua automática o manual con tecnología avanzada de detección de flujo no mecánica.
    • Sensor patentado personalizado con PCB de control interna al actuador
    • Válvula de bola de latón sin plomo de paso completo con tubo de sonda de acero inoxidable
    • Varios tipos de alarmas y alertas (Ver Controladores)
    • Cierre una sola válvula o una zona entera con un solo toque
    • Requiere LDS-3-WCP o CCM para interactuar con la válvula

    Especificaciones
    • Feature List

      Connections Input NPT male (0.75" - 4")
      Output NPT female
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 24VAC (10ft cable length)
      Non-Continuous Max Power Draw 2.0 amp @120VAC**
      Continuous Idle Power Draw 0.1 amp
      Optional Pressure Sensor Contact Sales
      Valve Position Confirmation Yes
      Communication RF: 433 MHz valve to WCP/CCM***
      Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
      Max Water Pressure 600 PSI (@ 176°F)
      Max Water Temperature 366°F (@ 96 PSI)
      Mid-Range Temp /Pressure 250°F / 400 PSI
      Max Ambient Temperature 133°F
      Actuator Torque 133 to 1680 in-lbs
      15 to 190 NM (size dependent)
      Overload Torque Protection Yes
      Auto/Manual Modes Yes
      Ball Valve Lead-free
      Open/Close Cycle Time 8-15s (depending on size)
      Actuator Enclosure Self extinguishing techno-polymer
      RF transmissive (NEMA 4x)
      Anti-Condensation Heater Yes
      Orientation (specify H or V) No restrictions
      Input Auto Reset PCB Fuse Yes
      Certifications UL 1951, CSA C22.2 No. 14, 18, NSF
      61 & 372
      Valve-to-Valve Distance Max 20’ between valves, 10' between valve and PBE
      Flow Sensitivity Flow Sensitivity Contact Sales (Size Dependent)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLDS-3-d-leak-detection-valve
    • Familia de productoLeak Defense
    • Grupo de productosAutomatic Water Shutoff Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves