Publique sus productos
Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller
Watts

Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller

Traducido por Google,

Localizador de fugas en el exterior de la tubería

Características
• Detección de humedad con informe de ubicación precisa en pies o metros
• Envolver alrededor de tuberías verticales o debajo de tuberías horizontales
• Rodear el perímetro de activos críticos de alto valor.
• Varias fugas simultáneas mostrarán primero la ubicación de la humedad cuando esté en modo de bloqueo de alarma.
• El divisor de 3 vías permite una ruta no lineal para cables de detección/no detección
• Los conectores de longitud ponderada (LDS-3-FSC-W) garantizan una lectura precisa de cada ventana del cable sensor (es decir, primer piso, segundo piso, etc.)

Especificaciones
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 24VAC (2ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Visual Indicators Multiple LEDs & distance display
    Connection Type Terminal Block
    CommunicationWired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    3,000’ max from CCM to controller,
    6,000’ w/ repeaters
    Cable SpecificationBelden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Reset AlarmReset button located on top face or
    through CCM
    Distance Reading Yes, set “windows” of sensing cable lengths
    Cable Break Alert

    Yes - break distance given

    Communication Loss Alert Yes
    Alarm DelayFactory Adjustable
    Cable InputRequires 15’ leader cable and EOL terminator**
    Total Weighted Line Distance10,000’ sensing & non-sensing
    Mounting DIN rail or panel mountable
    Additional Accessories Fluid Sensing Cable (FCS)**
    Required on Install Leader Line & Fluid Sensing Cable (FSC)

    *Except where required by code
    **Sold separately

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLDS-3-fsc-controller-leak-detection-fluid-sensing-cable-controller
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves