Publique sus productos
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131

    Traducido por Google,

    Soporte vertical ajustable para inodoro Watts QT-131 con conexión de hierro fundido con recubrimiento epóxico, desagüe sin cubo de 4" (102") y conexiones de ventilación sin cubo de 2" (51"), entrada(s) lateral(es) sin cubo de 4" (102"), placa frontal patentada de hierro fundido con recubrimiento epóxico y soportes para pies de hierro fundido con recubrimiento epóxico con marcas de altura incrementales. Ajustable a altura estándar y para silla de ruedas, boquilla ajustable de ABS con tapa de prueba integrada y junta de taza de neopreno, herrajes chapados y tuercas de sombrerete cromadas. El soporte cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 500 lb (227 kg).

    Especificaciones
    • Features

      • Patent-pending wall plate
      • Quarter-turn locking nipple seals mechanically with an O-ring
      • Nipple is fully adjustable from outside finished wall
      • 3/8" threaded flush valve mounting bosses
      • Same size bolt heads

      Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqt-131-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosFixture Carriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING