Publique sus productos
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR

    Traducido por Google,
    Watts QT-161-L/R Portador de inodoro horizontal de pared delgada simple con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, conjunto de placa frontal de hierro fundido recubierto de epoxi pendiente de patente, y soportes de pie de hierro fundido recubiertos con epoxi con marcas de altura incremental. Ajustable para la altura estándar y de la silla de ruedas, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. Carrier cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).
    Especificaciones
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqt-161-lr-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de productosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING