Publique sus productos
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Traducido por Google,
    Watts QT-141-4-D Portador de inodoro de pared delgada vertical espalda con espalda con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) o 4"(102) sin conexiones de ventilación de cubo , conjunto de placa frontal de hierro fundido recubierto de epoxi con patente en trámite y soportes de pie de hierro fundido recubierto de epoxi con marcas de altura incremental. Ajustable para la altura estándar y de la silla de ruedas, boquilla de ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).
    Especificaciones
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqt-141-4-d-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de productosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING