Publique sus productos
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Traducido por Google,

Los transmisores de nivel sumergibles son sensores diseñados para detectar la altura de los niveles de agua dentro de un tanque de almacenamiento. El transmisor emite una señal analógica de 4-20 mA que los sistemas de control pueden interpretar para determinar el nivel del agua.

Características

  • Corrección de error digital interna de 16 bits para banda de error total (TEB) baja
  • Protección contra rayos integrada
  • Construcción de acero inoxidable 316L
  • Salida analógica estándar de la industria de 4-20 mA
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWA-LVL
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosRainwater Harvesting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_47
  • Descripción Uniclass 2015Liquid level sensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-27 11 21 23
  • Título OmniClass Level Sensors