Publique sus productos
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200

Traducido por Google,

El modelo 200 de Wayne Dalton Thermospan® ofrece una eficiencia térmica superior y bajos costos de mantenimiento, lo que se traduce en una puerta con un menor costo de propiedad. El aislamiento continuo de poliuretano espumado in situ y la rotura de puente térmico no conductora entre las capas interior y exterior se combinan para proporcionar un valor R* de 17,50.

Las puertas de la serie Thermospan® de Wayne Dalton son las únicas puertas seccionales del sector con puntales integrales patentados, conformados por laminación, en cada sección, lo que las convierte en las puertas más rígidas del mercado. La serie Thermospan® también cuenta con un proceso de fabricación patentado con un núcleo de poliuretano que se inyecta continuamente entre las láminas exterior e interior. Un innovador puente térmico mantiene la lámina interior a temperatura ambiente, evitando la condensación y la formación de escarcha, y contribuyendo a la resistencia a la corrosión.

*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta en el caso de puertas aisladas.

Los objetos BIM son solo para referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de Wayne Dalton.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 40’2”
    • Max Height: 32’1”
    • Polyurethane insulation, R-value* = 17.5
    • 2” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity
    • Embossed stucco exterior with pinstripes

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Joint seal prevents air infiltration and saves energy
    • Thermal break separates inner and outer skins so virtually no heat or cold is conducted through the section.
    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance. Both skins are also hot-dipped galvanized steel for further protection against corrosion.
    • Solid polyurethane core provides maximum thermal efficiency and aids in quiet operation
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • Two-inch nominal thickness
    • Embossed pinstriping (grooves) on the embossed stucco outer skin adds strength and enhances appearance.

    Options & Accessories

    • Pass door
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.

    Reduces downtime and costly repairs

    Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core

    Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit

    Available for 21" and 24" sections

    Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-sectional-steel-door-200
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica