La puerta seccional comercial de acero modelo 220 de Wayne Dalton tiene una excelente resistencia con alta resistencia al impacto y está disponible en una amplia gama de tamaños estándar. Disponible con un revestimiento exterior de acero galvanizado en caliente de calibre 20, acanalado o al ras, esta puerta viene en tamaños de hasta 480 pies cuadrados.
Nuestra puerta basculante seccional de acero modelo 220 proporciona alta resistencia al impacto y solidez industrial. El modelo 220 utiliza montantes centrales de calibre 20 en forma de C y montantes finales de calibre 16 que están formados de acero galvanizado con orificios extruidos preubicados para una rápida fijación de las bisagras. También está disponible una gama de opciones ligeras y de aislamiento. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.
*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |