Publique sus productos
Sectional Steel Doors Model C-24

Sectional Steel Doors Model C-24

Traducido por Google,

Los modelos Wayne Dalton CX-24 y C-24 brindan alta resistencia a un precio excelente y cuentan con secciones de acero de calibre 24 disponibles en una variedad de tamaños y configuraciones. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.

El modelo CX-24 utiliza una construcción machihembrada con remaches autoformantes remachados a la cara y rieles para una estabilidad superior en toda la puerta. Hay disponibles respaldos de polilaminado y acero para garantizar que el CX-24 sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales y una superficie acanalada para mayor resistencia.

El exclusivo diseño tipo caja de 2” x 3” del modelo C-24, además de la construcción machihembrada, agrega estabilidad vertical y resistencia. Los montantes se adhieren continuamente a la superficie de la piel con un adhesivo de alta resistencia. Sólo aplicaciones de carga de viento.

*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 30’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 24-gauge steel construction
    • Optional polystyrene insulation, R-value*=7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-Value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Simple Install System (C-24)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction

    Impact Panel (C-24)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Especificaciones técnicas
  • Referenciasectional-steel-door-c-24
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors