Publique sus productos
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

Contemporary Collection: Bi-Fold Door

4.2 out of 5 stars4.2(25 reviews)
Traducido por Google,

No hay una forma más elegante de conectar espacios interiores y exteriores. Con nuestras puertas plegables hermosamente delgadas, tiene opciones flexibles para concebir y crear áreas de estar ampliadas con un estilo inspirador.

  • Estilo: Los montantes angostos de 3 ¼” mejoran y maximizan la vista proporcionando más vidrio expuesto.
  • Configuración: Las paredes de vidrio plegables dramáticas varían de 2 a 8 paneles y pueden acomodar aberturas de más de 24' x 10'.
  • Bajo mantenimiento: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
  • Funcionamiento: Los paneles con bisagras se pliegan en forma de acordeón hacia el exterior a lo largo de un riel fijo.
  • Materiales: El sistema de cerrojo oculto libera los cerrojos mientras proporciona un asa para facilitar la operación al abrir los paneles.
  • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
Especificaciones
  • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaContemporaryBiFoldDoor
  • Familia de productoContemporary Collection
  • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCWooden doors
  • Código UNSPSC30171504
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccordion Folding Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 27
  • Título OmniClass Folding Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos