Publique sus productos
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door

    Premium Series: Sliding Patio Door

    Traducido por Google,

    Nuestras puertas corredizas para patio le permiten abrir sin esfuerzo su hogar a un balcón, patio, cubierta de piscina o patio trasero. Estos paneles de grado arquitectónico le brindan una gran variedad de opciones de acabados exteriores e interiores para lograr el aspecto perfecto para su hogar y traer el exterior al interior.

    • Estilo: Puertas disponibles con dos alturas distintivas de rieles: el riel francés clásico más grueso para una apariencia tradicional o el riel angosto contemporáneo para una estética más moderna.
    • Configuración: elija unidades de 2, 3 o 4 anchos para acomodar aberturas de hasta 15'-10".
    • Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Funcionamiento: Los paneles de las puertas se deslizan a lo largo de un riel fijo, lo que permite anchos de apertura variables.
    • Materiales: Los umbrales de las puertas del patio están diseñados con materiales que no son de madera para una resistencia superior a las temperaturas extremas y la humedad.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumSeriesSlidingPatioDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniClass Sliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors