Publique sus productos
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door

    Premium Series: Bi-Fold Door

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nuestras puertas plegables funcionan en cualquier entorno, con cualquier estilo, lo que le permite abrir su hogar a la naturaleza y experimentar lo mejor del espacio interior/exterior. Elija entre diseños contemporáneos y tradicionales, acabados personalizados y opciones de configuración de dos a ocho paneles.

    • Estilo: Las puertas plegables se abren y cierran con un susurro, utilizando cojinetes de la más alta calidad fabricados con acero inoxidable y polímeros resistentes a la corrosión.
    • Configuración: Disponible en una variedad de configuraciones de 2 a 8 paneles para acomodar aberturas de hasta 23'.
    • Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Funcionamiento: Los paneles se pliegan perfectamente en una configuración sin bolsillos que muestra la belleza de sus puertas en todo momento.
    • Materiales: Las puertas plegables cuentan con un diseño de alféizar que mantiene el agua fuera del riel y lejos de su hogar, mientras que los burletes de primer nivel brindan un rendimiento óptimo del aire y el agua.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumSeriesBiFoldDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccordion Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 27
    • Título OmniClass Folding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors