Publique sus productos
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

4.4 out of 5 stars4.4(13 reviews)
Traducido por Google,

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

PUERTA DE PATIO CORREDIZA DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Combinando perfiles de paneles angostos y un alféizar de perfil bajo para lograr un rendimiento líder en la industria en tamaños que compiten con los más anchos y altos de la industria. El sistema de bloqueo de perímetro completo se combina con un diseño innovador que ofrece un rendimiento excepcional.

  • Estilo
    • Apariencia moderna de línea delgada con más vidrio expuesto para maximizar las vistas.
  • Configuración
    • Disponible en 2 paneles, 2 paneles con montaje directo y 4 paneles. Tamaño máximo de panel de puerta de 5' de ancho por 10' de alto.
  • Rendimiento líder en la industria
    • El sistema de bloqueo perimetral completo combinado con un diseño innovador ofrece un rendimiento excepcional
  • Operación
    • Funcionamiento deslizante inigualable en comparación con otras puertas correderas estándar.
  • Materiales
    • Los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
  • Diseño de alféizar
    • El alféizar de bajo perfil y alto rendimiento ofrece un rendimiento excepcional con una transición perfecta al suelo.







Se relaciona con: Puertas Corredizas, Puertas de Patio, Puertas Interiores, Puertas, Puertas de Panel de Vidrio, Puertas Exteriores.

Especificaciones
  • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNextGenPatioDoor
  • Familia de productoContemporary Collection
  • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • ETIM CodeEC001521
  • ETIM NameDoor sliding contact
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos