Publique sus productos
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Una maravillosa adición a cualquier hogar contemporáneo, nuestras ventanas plegables son una forma naturalmente hermosa de abrirse al exterior o proporcionar una expansión espectacular a los espacios interiores contiguos.

    • Estilo: Los montantes angostos de 3 ¼” mejoran y maximizan la vista proporcionando más vidrio expuesto.
    • Configuración: Los espectaculares paneles de vidrio plegables varían de 2 a 8 paneles y pueden acomodar aberturas de hasta 24' de ancho a 6'6” de alto.
    • Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Operación: Los paneles tienen bisagras para plegarse en forma de acordeón hacia el exterior a lo largo de un riel fijo.
    • Materiales: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaContemporaryBiFoldWindow
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas plegables
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows