Publique sus productos
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window

    Contemporary Collection: Direct-set Window

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puede ser una curva delicada y elegante. O un ángulo agudo y convincente. Si puede imaginar la geometría, lo más probable es que podamos configurar una ventana de forma especial para agregar puntuación rotunda a su diseño.

    Estilo: La apariencia estilizada maximiza el vidrio expuesto y la entrada de luz natural.

    Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.

    Materiales: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.

    Configuración: Los tamaños son variables y dependen de la forma. Unidades rectangulares disponibles con hasta 70 pies cuadrados de vidrio.

    Funcionamiento: Diseño de panel fijo.

    Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.

    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpecialShape
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows