Publique sus productos
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window

    Premium Coastal: Direct-set Window

    Traducido por Google,

    Su hogar debe adaptarse perfectamente a sus gustos como el paisaje costero que lo rodea. Elija entre tamaños, formas y estilos ilimitados, así como acabados, colores y materiales, para crear una ventana de forma especial perfecta para usted. Con la misma eficiencia energética y durabilidad que espera de los productos Weather Shield, es la solución perfecta.

    • Estilo: la integridad estructural y la protección que necesita con la flexibilidad de diseño y el estilo sin los que no puede vivir.
    • Configuración: satisfaga sus impulsos creativos con una amplia gama de formas y tamaños de ventanas, hechas a mano para adaptarse perfectamente a su espacio.
    • Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Operación: Diseño de panel fijo con unidades rectangulares disponibles hasta 70 pies cuadrados de vidrio.
    • Materiales: vidrio resistente a impactos con exteriores revestidos de aluminio e interiores de madera maciza rica en una variedad de especies y acabados.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumCoastalDirectSetWindow
    • Familia de productoPremium Coastal
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows