Publique sus productos
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window

    Premium Series: Bi-Fold Window

    Traducido por Google,

    Cree una pieza llamativa que sea tan llamativa como funcional. Nuestras ventanas plegables brindan una operación sin esfuerzo y vistas amplias que se pueden adaptar perfectamente a cualquier espacio, sin compromiso. Utilizando el mismo diseño innovador que nuestras puertas plegables más vendidas, estas ventanas combinan una estética nítida y limpia con abundante aire fresco y una gama de opciones de estilo premium.

    • Estilo: Innovador cerrojo oculto que presenta una operación simplificada y una estética general limpia.
    • Configuración: Los fuertes paneles de aluminio de 2-1/4" de espesor brindan una integridad estructural superior en un ancho máximo de 24' y una altura de 6'6".
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    • Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Materiales: El alféizar de canal en U se integra a la perfección con las encimeras para lograr una transición al ras.
    • Los paneles de operación tienen bisagras para plegarse en forma de acordeón hacia el exterior a lo largo de un riel fijo.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumSeriesBiFoldWindow
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas plegables
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows