Publique sus productos
Contemporary Collection: Sliding Patio Door

Contemporary Collection: Sliding Patio Door

Traducido por Google,

Acentuar la conexión entre una casa y su entorno. Diseñe espacios llenos de luz que fluyan sin esfuerzo hacia las áreas de descanso al aire libre. Con enormes luces de hasta 50' de ancho y 10' de alto, nuestras puertas corredizas y de múltiples correderas dejan volar la imaginación.

  • Estilo: apariencia moderna y delgada con más vidrio expuesto para maximizar las vistas.
  • Configuración: disponible en 2, 3 o 4 paneles o control deslizante de imagen. Cristales laterales y travesaños a juego también disponibles.
  • Bajo mantenimiento: el exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
  • Funcionamiento: Los paneles de las puertas se deslizan a lo largo de un riel fijo, lo que permite anchos de apertura variables.
  • Materiales: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
  • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
Especificaciones
  • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaContemporarySlidingPatioDoor
  • Familia de productoContemporary Collection
  • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCRolling doors
  • Código UNSPSC30171503
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClad Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 25
  • Título OmniClass Sliding Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos