Publique sus productos
Contemporary Collection: Hinged Patio Door

Contemporary Collection: Hinged Patio Door

Traducido por Google,

El diseño minimalista se encuentra con una ingeniería excepcional. Las manijas precisas y contemporáneas complementan las líneas limpias de los paneles. Los perfiles interiores cuadrados amplían la estética moderna, permitiendo una combinación perfecta de puertas y ventanas.

  • Estilo: El montante estrecho de 3-1/4" y el riel maximizan la vista, mientras que los perfiles interiores cuadrados amplían la estética moderna.
  • Configuración: Puertas simples o dobles disponibles hasta 10' de altura.
  • Bajo mantenimiento: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
  • Operación: Las puertas pueden tener bisagras para girar hacia adentro o hacia afuera.
  • Materiales: Los paneles centrales gruesos de 2 ¼" fortalecen la puerta para permitir rieles y montantes más angostos.
  • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
Especificaciones
  • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaContemporaryHingedPatioDoor
  • Familia de productoContemporary Collection
  • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCWooden doors
  • Código UNSPSC30171504
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClad Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 15
  • Título OmniClass Clad Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos