Publique sus productos
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window

    Premium Coastal: Casement Window

    Traducido por Google,

    Nuestras ventanas abatibles ofrecen una excelente flexibilidad de diseño: usadas individualmente o en combinación para crear una pared de vidrio, las posibilidades son infinitas. Dé la bienvenida a una ráfaga de aire fresco mientras abre sin esfuerzo la ventana con bisagras laterales y maximiza la vista con líneas de visión mínimas, ideal para enmarcar una vista del océano.

    • Estilo: la tecnología Tricore™ Frame presenta un revestimiento exterior de aluminio extruido que es fácil de mantener y resiste los elementos más duros.
    • Configuración: Tamaños de alto rendimiento que están disponibles hasta 42" x 96" y cuentan con una clasificación de rendimiento mínima de LC-55.
    • Bajo mantenimiento: pintura premium AAMA 2605 de grado comercial que resiste la decoloración y la tiza. El aluminio extruido resiste abolladuras, golpes y rayones y está respaldado por la garantía limitada de 20 años de Weather Shield.
    • Operación: Con bisagras en el costado para abrir con una manivela o empujar hacia afuera, las hojas son una opción flexible para usar solas, en serie o en combinación.
    • Materiales: Las aletas clavadas integrales aumentan la estabilidad y ayudan a sellar la unidad a la estructura, proporcionando un rendimiento y una durabilidad superiores incluso en condiciones climáticas adversas.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumCoastalCasementWindow
    • Familia de productoPremium Coastal
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 23
    • Título OmniClass Wood Casement Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows