Publique sus productos
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window

    Premium Coastal: Double Hung Window

    Traducido por Google,

    Con la versatilidad de abrirse desde arriba o desde abajo, nuestras ventanas guillotinas dobles aseguran que nada se interponga entre usted y una brisa acogedora. Este diseño también ofrece ventilación robusta, eficiencia energética y facilidad de uso, lo que lo convierte en un clásico instantáneo.

    • Estilo: Estética tradicional construida con los más altos estándares de rendimiento. El revestimiento con juntas a tope imita con precisión las ventanas de madera tradicionales.
    • Configuración: Disponible en una variedad de tamaños operativos de hasta 60" x 120".
    • Bajo mantenimiento: pintura premium AAMA 2605 de grado comercial que resiste la decoloración y la tiza. El aluminio extruido resiste abolladuras, golpes y rayones y está respaldado por la garantía limitada de 20 años de Weather Shield.
    • Operación: el bloqueo de doble acción único permite desbloquear e inclinar la hoja fácilmente con una mano, para que pueda ahorrar energía para lo que realmente importa.
    • Materiales: mantenga la vista de la costa sin obstrucciones con los pestillos de liberación de inclinación ocultos que están empotrados en el riel de la cerradura, dejando el marco libre de todo el hardware del pestillo visible.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumCoastalDoubleHungWindow
    • Familia de productoPremium Coastal
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDouble hung windows
    • Código UNSPSC30171604
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 17
    • Título OmniClass Metal Double Hung Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows