Publique sus productos
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window

    Premium Series: Direct-set Window

    Traducido por Google,

    Deje que sus pensamientos tomen forma con nuestras ventanas de formas especiales de la Serie Premium. Elija entre tamaños, formas y estilos ilimitados, así como acabados, colores y materiales, para crear su estilo arquitectónico único. Pero los beneficios no terminan ahí; estas ventanas aún ofrecen toda la eficiencia energética y la durabilidad por las que somos conocidos.

    • Estilo: El diseño elegante y contemporáneo brinda abundante luz en cualquier habitación, ya que el vidrio se esmalta directamente en los marcos de nuestras ventanas con formas especiales.
    • Configuración: satisfaga sus impulsos creativos con una amplia gama de formas y tamaños de ventanas, hechas a mano para adaptarse perfectamente a su espacio.
    • Bajo mantenimiento: El exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Operación: Diseño de panel fijo con unidades rectangulares disponibles hasta 70 pies cuadrados de vidrio.
    • Materiales: La opción de guillotina simulada da la apariencia de una verdadera ventana de guillotina con el rendimiento de una opción estacionaria de montaje directo.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumSeriesDirectSetWindow
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows