Publique sus productos
Wilo - SCP Axially Split Pump

Wilo - SCP Axially Split Pump

Traducido por Google,
SCP - Bomba de división axial
  • La carcasa dividida horizontalmente permite la sustitución de los cojinetes y el sello mecánico sin alterar la tubería del sistema.
  • Diseño de doble succión disponible para una máxima eficiencia.
  • Impulsor de doble succión con equilibrio hidráulico para un empuje axial mínimo.
  • El diseño del anillo del cuello con lengüeta y ranura elimina el agarrotamiento del conjunto giratorio.
  • protectores del eje de la bomba

Diseño

  • Bomba centrífuga horizontal de carcasa dividida, de una y dos etapas, montada sobre base.

Solicitud

  • Sistemas de calefacción y refrigeración
  • Transferencia y aumento de presión
  • Alimentación de caldera/condensado
  • Suministro de agua municipal
  • Riego
  • Aplicaciones industriales
  • Caudal máximo: 5000 GPM
  • Altura máxima: 180 pies

Equipo/función

  • La carcasa dividida horizontalmente permite la sustitución de los cojinetes y el sello mecánico sin alterar la tubería del sistema.
  • Diseño de doble succión disponible para una máxima eficiencia.
  • Impulsor de doble succión con equilibrio hidráulico para un empuje axial mínimo.
  • El diseño del anillo del cuello con lengüeta y ranura elimina el agarrotamiento del conjunto giratorio.
  • protectores del eje de la bomba
Especificaciones
  • Technical data

    • Power supply: 208-230/460/3/60 and 575/3/60 Volt
    • Fluid temperature range: 18 to 250 °F (-8 to +120 °C)
    • Operating pressure: 250 PSI (16 Bar) or 363 PSI (25 Bar)
    • Suction flange size range: 2 1/2" to 20", Class 125 ANSI type
    • Discharge flange size range: 2" to 16", Class 125 ANSI type
    • Maximum Head: 180'
    • Maximum flow: 5000 USGPM
    • Max Hp: 500 Hp
Especificaciones técnicas
  • Referenciascp-axially-split-pump
  • Familia de productoWilo
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas