Publique sus productos
Weil Pump - Series 5400 Quadplex Booster System

Weil Pump - Series 5400 Quadplex Booster System

Traducido por Google,

Para uso en aplicaciones de suministro de agua que requieren presión constante, como:

  • Abastecimiento de agua
  • Aumento de presión
  • Agricultura
  • Sistemas de lavado/rociado
  • Circuitos de refrigeración
  • Retorno de condensado

Caudal máximo: 3160 GPM

Altura máxima de elevación: 989 pies


Especificaciones
  • Equipment/Function:

    • 1/3HP-100HP per pump (up to four pumps in parallel)
    • Strong base support with close fitting profile to maneuver through doorways
    • Smaller footprint allows for installations into tight areas
    • NSF/ANSI 61 & 372 certified systems 304 stainless steel construction
    • Full system kWH energy reporting
    • Real-time diagnostics and remote monitoring
    • Onboard ModBUS and optional BACnet & LonWorks interface
    • Variable speed control per pump
    • Adjustable low-pressure cut-out
    • Balanced run time across all pumps

    Technical Data:

    • Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°C to 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    • Electrical Connections: 1~IN 3~208-230 OUT/3~208-230/460/575V
    • Rated Pressure: 232/363/435 PSI
    • Flange Connections: 150 or 300 Class flanges depending on booster working pressure
    • TEFC motors standard

    Materials of Construction:

    • All 304 Stainless Steel Construction
    • NSF/ANSI 61 Certified Systems
    • EPDM/FKM Elastomers
    • Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseries-5400-quadplex-booster-system
  • Familia de productoWeil Pump
  • Grupo de productosBooster System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-25
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps