Publique sus productos
French balcony railing, Round Bar 800
French balcony railing, Round Bar 800
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 800

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barandilla de balcón francés con barras redondas galvanizadas en caliente. La barandilla es a prueba de niños y se suministra completa para una fácil instalación. La barandilla se puede recubrir con polvo en cualquier color para que coincida con sus necesidades y preferencias.

    Especificaciones
    • Length: 800-1400 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in facade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabalconet_round-bar_800-1400
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosFrench Balcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia