Publique sus productos
Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail
Weland AB

Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Pasarela de acero Flex, la instalación de pared con seguidor de barandilla está construida completamente con componentes estándar y se puede instalar rápida y fácilmente sin necesidad de soldadura. La pasarela es regulable en anchura y está disponible en tres longitudes diferentes. La superficie de la pasarela está hecha de rejilla. La barandilla seccional también está disponible en varias versiones diferentes. Se puede instalar un rodapié para evitar que caigan objetos de la pasarela. Pasarela de acero Flex, La instalación en pared se fija a una pared mediante un soporte.

Especificaciones
  • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
    Length: 2000, 3000, or 4000 mm
    Grating as landings
    Railing height: 1100 mm
    Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
    Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
    Installation: Wall-mounted bracket, or without support directly against the existing base
    Surface treatment: Hot-dip galvanised

Especificaciones técnicas
  • Referenciagangway_flex_bracket_intermediate
  • Familia de productoRamp
  • Grupo de productosGangway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Rampas
  • Clasificación IFC Rampa
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Walkways
  • Número OmniClass23-17 23 13
  • Título OmniClass Walkways

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia