Publique sus productos
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
    Weland AB

    Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La pasarela de acero Flex está construida completamente con componentes estándar y puede instalarse rápida y fácilmente sin necesidad de soldadura. La pasarela es de anchura regulable y está disponible en tres longitudes diferentes. La superficie de la pasarela está hecha de rejilla. La barandilla seccional también está disponible en varias versiones diferentes. Se puede instalar un rodapié para evitar que caigan objetos de la pasarela. La pasarela de acero Flex con patas de apoyo se puede instalar directamente en la subestructura.

    Especificaciones
    • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
      Length: 2000, 3000, and 4000 mm
      Grating as landings
      Railing height: 1100 mm
      Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
      Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
      Installation: Support legs against existing base
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagangway_flex_legs_intermediate
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de productosGangway
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Rampas
    • Clasificación IFC Rampa
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Walkways
    • Número OmniClass23-17 23 13
    • Título OmniClass Walkways

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia