Publique sus productos
Sectional Railing Glass Side mounted
Sectional Railing Glass Side mounted
Sectional Railing Glass Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Side mounted

    3.9 de 5 estrellas3.9(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barandilla seccional de montaje lateral con panel de vidrio y fijación mediante abrazadera, fabricada en aluminio pintado de blanco. La barandilla está hecha de acero galvanizado en caliente con pasamanos de acero sin tratar. Es segura para niños y se puede instalar sin soldadura. El pasamanos se fija a los postes de la barandilla mediante abrazaderas y luego se atornilla firmemente en su posición. La barandilla galvanizada en caliente tiene una capacidad de carga de 1,0 kN/m. Se puede instalar tanto en interiores como en exteriores. Su instalación no requiere soldadura.

    Especificaciones
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof (no openings larger than 100 mm)
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional_railing_glass_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosSectional Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia