Barandilla seccional de montaje superior con panel de vidrio y fijación mediante abrazadera, fabricada en aluminio pintado de blanco. La barandilla está hecha de acero galvanizado en caliente con pasamanos de tubo de acero. Es segura para niños y se puede instalar sin soldadura. El pasamanos se fija a los postes de la barandilla mediante abrazaderas y luego se atornilla firmemente en su posición. La barandilla galvanizada en caliente tiene una capacidad de carga de 1,0 kN/m. Se puede colocar tanto en interiores como en exteriores. La instalación de la barandilla no requiere soldadura.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |