Publique sus productos
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted

    4.3 de 5 estrellas4.3(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barandilla seccional de montaje superior con carril intermedio para entornos industriales. Fabricada en acero galvanizado en caliente con pasamanos y seguidores en acero inoxidable sin tratar. Barandilla suministrada en unidades según la longitud requerida. Juntas de esquina para pasamanos y barandillas intermedias incluidas. La barandilla se coloca en posición sin necesidad de soldadura.

    Especificaciones
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Stainless steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Intermediate rail: Stainless steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Clamp attachments: Stainless steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional_railing_industry_top_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosSectional Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia