Publique sus productos
Sectional Railing Mesh Side mounted
Sectional Railing Mesh Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Side mounted

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barandilla seccional de montaje lateral con relleno de malla dentada y pasamanos de acero. La barandilla es a prueba de niños y se puede instalar completamente sin soldadura. El pasamanos se fija a los postes de la barandilla con abrazaderas y luego se atornilla firmemente en su posición.

    Especificaciones
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional_railing_mesh_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosSectional Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia