Publique sus productos
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Side mounted

    Traducido por Google,

    Barandilla seccional de montaje lateral con relleno de chapa metálica o perforada y pasamanos de acero. La barandilla es a prueba de niños y se puede instalar completamente sin soldadura. La chapa metálica estándar utilizada es de aluminio-zinc de 1,5 mm con los bordes doblados. La chapa se fija a los balaustres mediante pernos pasantes. La chapa debe pintarse para uso exterior. El pasamanos se fija a los postes de la barandilla con abrazaderas y luego se atornilla firmemente en su posición.

    Especificaciones
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm.
      Round holes are available in 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm:
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional_railing_sheet_metal_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosSectional Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia