Publique sus productos
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nuestras mamparas de privacidad están fabricadas con un marco de aluminio y láminas de varios materiales.

    El objetivo principal es actuar como una pantalla de privacidad, pero también funciona como un protector contra el viento.

    Los perfiles de aluminio se pueden anodizar o pintar en cualquier color.

    Las pantallas se instalan en fachada, barandilla y cubierta.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_balcony_privacy_screen
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing