Publique sus productos
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted

    Balcony Railing Picket Side Mounted

    4.3 de 5 estrellas4.3(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta es una barandilla de balcón asequible que brinda un interior aireado. Con su peso ligero y su construcción simple, la instalación se realiza sin problemas.

    El diseño se puede variar con borde visible o cubierto y se puede hacer en las longitudes deseadas. Tenemos varios perfiles de riel superior para elegir y la superficie de todas las partes se puede anodizar o pintar en cualquier color que elija.

    Los piquetes son de 20x20 mm y se colocan con una distancia máxima de ctc de 120 mm.

    Las esquinas pueden ser de corte recto o en inglete en cualquier ángulo.

    Weland Aluminium AB está aprobado o cumple con los requisitos de Sunda Hus, BVB y Svanens byggproduktportal.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_balcony_railing_bars_side
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa