Publique sus productos
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted

    Balcony Railing Glass Side Mounted

    4.4 de 5 estrellas4.4(19 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barandilla de balcón con cristal de seguridad.

    Puede elegir entre montar el vidrio en el interior o en el exterior de la barandilla. El diseño se puede variar con borde de balcón visto o cubierto y se puede hacer en las longitudes deseadas.

    La barandilla de vidrio se puede decorar con una variedad de opciones. La superficie de todas las piezas se puede anodizar o pintar en cualquier color de su elección.

    Las variantes de vidrio se pueden entregar dentro del marco de lo que nuestros proveedores de vidrio pueden ofrecer. Algunos ejemplos son vidrio transparente, color opalino y serigrafiado.

    Las esquinas pueden ser de corte recto o en inglete en cualquier ángulo.

    Nuestras barandillas de vidrio están disponibles en varios diseños y siempre consisten en vidrio de seguridad laminado.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.


    Especificaciones
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_balcony_railing_glass_side
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing