Publique sus productos
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    4.6 de 5 estrellas4.6(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nuestras populares barandillas con láminas de aluminio perforado están disponibles en todos los patrones más comunes.

    El diseño se puede variar con borde visible o cubierto y se puede hacer en las longitudes deseadas. Tenemos varios perfiles de riel superior para elegir y la superficie de todas las partes se puede anodizar o pintar en cualquier color que elija.

    Las esquinas pueden ser de corte recto o en inglete en cualquier ángulo.

    Weland Aluminium AB está aprobado o cumple con los requisitos de Sunda Hus, BVB y Svanens byggproduktportal.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Image 1: Low panel, covered non perforated edge

      Image 2: High panel, covered non perforated edge

      Image 3: Low panel, covered perforated edge

      Image 4: High panel, covered perforated edge

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa