Publique sus productos
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided

    BIKE Bicycle Rack, Dual Sided

    Traducido por Google,

    La bicicleta BIKE es un producto asequible con longitud seleccionable.
    La instalación se realiza sin problemas debido a su peso ligero y construcción simple.

    Los perfiles son de aluminio con recubrimiento de polvo y el portaruedas de diseño galvanizado en caliente.
    BIKE está disponible en cualquier color estándar; Negro, gris, verde y marrón. Otros colores contra un costo fijo.

    BIKE se puede instalar sobre bloques de hormigón o sobre plataformas.

    Weland Aluminium AB suministra productos con marcado CE.

    Para obtener más información, póngase en contacto con info@welandutemiljo.se.

    Especificaciones
    • Picture 1: BIKE 2.0 (8pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (10pl) c/c 2500 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_bicycle_rack_dual
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks