Publique sus productos
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Traducido por Google,

    Esta baranda seccional de aluminio Weland de montaje lateral es un sistema de riel de aluminio flexible y económico. Esta barandilla está fabricada con tubo de aluminio anodizado de Ø 50 mm, lo que la hace fácil de instalar y sin mantenimiento.

    Las dimensiones que ofrecemos son 500, 750, 1000 y 2000 mm que dan todas las combinaciones posibles de longitud en pasos de 250 mm.

    Esta barandilla seccional es adecuada como barandilla de límite pequeño y como barandilla en plantas más grandes.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_sectional_railing_side_mounted_aluminium
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing