Publique sus productos
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium

    Sectional Railing Top Mounted Aluminium

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta barandilla seccional Weland Aluminium de montaje superior está fabricada con un tubo de aluminio anodizado de Ø 50 mm, lo que facilita su instalación y no requiere mantenimiento.

    Las dimensiones que ofrecemos son 500, 750, 1000 y 2000 mm que dan todas las combinaciones posibles de longitud en pasos de 250 mm.

    Esta barandilla seccional es adecuada como barandilla de límite pequeño y como barandilla en plantas más grandes.

    Para obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas, Niclas o Stefan.

    Especificaciones
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAL_sectional_railing_top_mounted_aluminium
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBalcony Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing