Las escaleras para gatos Weland son escaleras ligeras que ofrecen una buena estabilidad. Los peldaños están perfilados para reducir el riesgo de resbalones y están estampados tanto en el interior como en el exterior para una doble seguridad. La longitud de los soportes está determinada por la distancia entre la pared exterior y el borde exterior de la canaleta.
Las escaleras para gatos de Weland se utilizan tanto en la construcción como en la industria. Las escaleras para gatos instaladas de forma permanente se utilizan para proporcionar acceso a tejados con hasta 8 m de desnivel. Se puede utilizar con elemento sándwich, hormigón o fachadas de madera.
Las escaleras se pueden equipar con una gran cantidad de accesorios, a menudo combinados con otros productos de seguridad para techos de Weland.
Disponible con prevención de acceso no autorizado a través de una escalera suelta y herraje de suspensión.
No todos los accesorios se agregan al modelo de Revit.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |