La barandilla Weland Stål de 1100 mm de altura se utiliza para evitar caídas a lo largo de los aleros, vías de evacuación o suelos. La barandilla está hecha de poste de barandilla con pies, travesaños y rieles intermedios.
Se puede montar un tercer tubo 100 mm por encima de los accesorios para evitar que caigan objetos sueltos del techo. Si desea un rodapié mejor, también es posible completarlo con un rodapié que tiene una altura de 100 mm.
El poste de montaje para la pasarela del techo se monta en la parte inferior de la pasarela del techo. Para escaleras de techo, el poste de montaje se monta con un soporte de montaje en los montantes interiores. La barandilla también se puede montar directamente en el techo en pendientes de techo bajas (hasta 10 grados), especialmente con revestimiento de acero, pero también se puede utilizar un montaje conjunto.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |